ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMG120408-LC-1525
通常単価(税別)
1,580
税込単価
1,738
通常出荷日:1日目

【用途】・低炭素鋼の仕上げ加工用・低炭素鋼の良好な切りくず処理

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CNMG120408-LC-1525
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNMG120408-LC-1525の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
1525

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CNMG120408-LC-1525
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・低炭素鋼の仕上げ加工用
・低炭素鋼の良好な切りくず処理

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408-LC-1525のページです。 型番CNMG120408-LC-1525に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラサンドビックタンガロイ株洲工具
通常価格1,5806538332,320869 -939
通常出荷日1日目2日目2日目〜1日目1日目3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)-M(ステンレス鋼)
用途仕上げ切削中切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.20.8-0.8-0.4
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト