17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
1,7832,949
税込単価
1,9613,244
通常出荷日:1日目~7日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNMG120416-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.8mmなし
CNMG120408-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.4mmなし
CNMG160612-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)1.2mmなし
CNMG120412-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.8mmなし

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.4
604-1345
10
10個
0.8
604-1540
10
10個
0.8
604-1728
-
10個
1.2
604-2066
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
4日目
1,783
( 1,961 )
1日目
1,900
( 2,090 )
7日目
2,949
( 3,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格1,783-1,580713 -615 -790 -790 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)-
用途粗切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト