ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNGG120408-SGF-1105
通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CNGG120408-SGF-1105
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNGG120408-SGF-1105の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
1105
トラスココード
604-9044
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNGG120408-SGF-1105C(80°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)0.8mmなし

型番リスト

表示件数
型番
CNGG120408-SGF-1105
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGG120408-SGF-1105のページです。 型番CNGG120408-SGF-1105に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格2,3201,580869 -1,2711,7432,394 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)-K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削中切削中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.81.2-0.41.20.05
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト