17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5911,012
税込単価
6501,113
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
仕上げ切削
0.4
連続
09
T3(3.97)
AC4010K
9.7
10個
仕上げ切削
0.4
軽断続
09
T3(3.97)
AC4015K
9.7
10個
中~粗切削
0.4
軽断続
09
T3(3.97)
AC4125K
9.7
10個
仕上げ切削
0.8
連続
09
T3(3.97)
AC4010K
9.7
10個
仕上げ切削
0.8
軽断続
09
T3(3.97)
AC4015K
9.7
10個
中~粗切削
0.8
軽断続
09
T3(3.97)
AC4125K
9.7
10個
仕上げ切削
0.4
連続
06
02(2.38)
AC4010K
6.4
10個
仕上げ切削
0.4
軽断続
06
02(2.38)
AC4015K
6.4
10個
中~粗切削
0.4
軽断続
06
02(2.38)
AC4125K
6.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
893
( 982 )
3日目
814
( 895 )
3日目
814
( 895 )
3日目
1,012
( 1,113 )
3日目
591
( 650 )
3日目
591
( 650 )
3日目
648
( 713 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイ三菱マテリアル京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格591-736 -6,1585,498 -4,185 -1,677
通常出荷日3日目1日目2日目2日目2日目〜3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)N(非鉄金属)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
材種(母材)超硬超硬PCDCBNCBN超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト