17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8751,134
税込単価
9631,247
通常出荷日:3日目~5日目

【仕様】・ブレーカ記号:AG・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ポジティブチップ AG型ブレーカ

  • 高品位研ぎつけ平行ブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現します。
  • 豊富なラインアップに加え、3次元ブレーカ「AG型」との組み合わせにより、幅広い加工に対応します。
 

■特長

住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長1
 

■ブレーカ適用領域

住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長2

多彩なブレーカラインアップで幅広い切削領域をカバー

性能・試験情報

■使用実例

住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ブレーカ材種切削速度
Vc(m/min)
送り速度
f(mm/rev)
切込み
ap(mm)
アルミニウム合金
(Si:≦12.6%)
AG(ポジチップ)H1200-600-1,0000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
アルミニウム合金
(Si:>12.6%)
AG(ポジチップ)H1200-300-4000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
銅合金AG(ポジチップ)H1200-300-4000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
下限値-推奨値-上限値

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.2
09
T3(3.97)
10個
0.4
09
T3(3.97)
10個
0.8
09
T3(3.97)
10個
0.2
06
02(2.38)
10個
0.4
06
02(2.38)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134
( 1,247 )
5日目
1,134
( 1,247 )
3日目
1,134
( 1,247 )
3日目
875
( 963 )
3日目
875
( 963 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AG
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCGT-AG・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCGT-AY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格875-1,031 -990 -1,101 -875 -1,316
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目〜1日目3日目3日目
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属)-
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬サーメット超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト