17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0831,459
税込単価
1,1911,605
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:FX・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

FX型 : 一般的外径切削用、大切込み仕上げ加工に最適。

PVD新コーティングと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

適用領域

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
-
09
T3(3.97)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
-
06
02(2.38)
ACZ150
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,459
( 1,605 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FX
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削
【材種特長】
・ACZ150の特長は刃立ち性良好で、加工面粗さ、仕上げ面良好、各種小物部品加工に最適なチップ
・AC1030UはPVDコーティングAbsotechと専用強靭超硬母材を採用・高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCET-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VPET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNGG-FX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNGG-FX・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,083-1,3161,219 -1,140 -1,7291,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト