ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,626
税込単価
3,989
通常出荷日:3日目

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

NUTBEW060102LTBNX20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NUTBEW060102LTBNX20の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
材種(母材)
CBN
逃げ角
ポジ5°(B)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
06
厚さ
01(1.59)
溝・穴
W(穴あり)
精度
E
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
BNX20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NUTBEW060102LTBNX20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,626
( 3,989 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップの型番NUTBEW060102LTBNX20のページです。 型番NUTBEW060102LTBNX20に関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA-US・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格3,6266,3715,4985,8117,1675,027
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
形状T(三角形)W(六角形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄)焼結合金S(耐熱合金・チタン合金)焼結合金
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.20.80.40.40.80.4
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト