17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,364
税込単価
1,500
通常出荷日:3日目

【形状】:V(35°ひし形)【コーティング】:PVDコーティング【材種(母材)】:超硬【厚さ】:03(...

詳細を確認

型番:

VPGT110300FNAM3-DT4
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPGT110300FNAM3-DT4の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.03
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ11°(P)
コーティング
PVDコーティング
厚さ
03(3.18)
材種記号
DT4

絞り込み条件

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPGT110300FNAM3-DT4

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.03
DT4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,364
( 1,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

【形状】:V(35°ひし形)
【コーティング】:PVDコーティング
【材種(母材)】:超硬
【厚さ】:03(3.18)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VPGT110300FNAM3-DT4のページです。 型番VPGT110300FNAM3-DT4に関する仕様情報を記載しております。
日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPGT-CF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPGT-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー日本特殊陶業京セラタンガロイタンガロイ京セラ日本特殊陶業
通常価格1,3641,210 -1,460 -1,460 -1,210 -1,364 -
通常出荷日3日目2日目〜1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
材種(母材)超硬超硬--超硬超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
コーティングPVDコーティングPVDコーティング--PVDコーティングPVDコーティング
厚さ03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト