ツール用品技術窓口
独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています...
詳細を確認CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。
鋳鉄

焼結合金



材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用
適用領域
焼結合金

推奨刃先処理
BN7115

| タイプ | α° | W(mm) | ホーニング |
|---|---|---|---|
| 標準型 | 15° | 0.12 | なし |
| LF型 | シャープエッジ | なし | |
| LE型 | シャープエッジ | あり | |
| LS型 | 15° | 0.07 | あり |
| HS型 | 25° | 0.05 | あり |
| US型 | 25° | 0.12 | あり |

インサート精度選択ガイド
| 等級 | E級 | G級 | M級 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厚み公差 | ±0.025mm | ±0.13mm | ±0.13mm |
| 特長 | 側面が研削肌 厚さ許容差がG級より小さい | 側面が研削肌 | 原則として、側面が焼結肌 |
| 用途 | 高精度~仕上げ加工 | 仕上げ加工~軽切削 | 粗加工~軽切削 |
| 型番例 | CCET09T302R-FX DCET0702018L-FY | CCGT09T304R-FX DCGT11T302MN-SI(※) | CCMT09T304N-LU DCMT070208N-SU |
(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,358円 ( 4,794円 ) | 1日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 1日目 |
独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。
【材種特長】
・BN7115は優れた切れ味と、耐欠損性を両立させた、焼結合金の仕上げ加工に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~