ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
33,889
税込単価
37,278
通常出荷日:1日目

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

RCGA0906M0BN2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCGA0906M0BN2000の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
材種(母材)
CBN
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
09
厚さ
06(6.35)
溝・穴
A(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
9以上
材種記号
BN2000
-
-

絞り込み条件

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCGA0906M0BN2000

材種記号

最小発注数量
BN2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,889
( 37,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCGA0906M0BN2000のページです。 型番RCGA0906M0BN2000に関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴なし・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
住友電工ハードメタル・CBN・TPGW-HS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格33,88919,939 -22,232 -29,112 -654 -8,282
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目在庫品1日目〜
形状R(円形)R(円形)T(三角形)S(四角形)R(円形)T(三角形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) / 焼結合金--S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBN超硬CBN
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト