17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,6621,690
税込単価
1,8281,859
通常出荷日:1日目~9日目

形状: T(三角形) 逃げ角: ポジ11°(P) コーティング: PVDコーティング

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 勝手

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

厚さ

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
02(2.38)
ZM3
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
03(3.18)
ZM3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
9日目
1,662
( 1,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

形状: T(三角形)
逃げ角: ポジ11°(P)
コーティング: PVDコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPGH-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPGH-FSF-P・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー日本特殊陶業三菱マテリアル三菱マテリアル日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格1,662-1,2471,166 -1,364 -1,3641,491
通常出荷日1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト