ツール用品技術窓口
【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
3,953円 ( 4,348円 ) | 1日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 1日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 1日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 1日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 1日目 |
【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,700円~