17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,731
税込単価
1,904
通常出荷日:3日目

【形状】:T(三角形)【コーティング】:PVDコーティング【材種(母材)】:超硬【勝手】:右

詳細を確認

型番:

TBVC11FR10U-ZM3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBVC11FR10U-ZM3の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.1
材種(母材)
超硬
勝手
コーティング
PVDコーティング
材種記号
ZM3
-
-

絞り込み条件

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBVC11FR10U-ZM3

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ZM3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
3日目

詳細情報

基本情報

【形状】:T(三角形)
【コーティング】:PVDコーティング
【材種(母材)】:超硬
【勝手】:右

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TBVC11FR10U-ZM3のページです。 型番TBVC11FR10U-ZM3に関する仕様情報を記載しております。
日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・TBVC・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業三菱マテリアル三菱マテリアル京セラ住友電工ハードメタル
通常価格1,7311,290 -685 -8548608,282
通常出荷日3日目1日目〜4日目4日目4日目1日目
形状T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
材種(母材)超硬超硬超硬サーメット超硬CBN
勝手なしなしなしなし
コーティングPVDコーティングPVDコーティングCVDコーティングノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト