17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,7099,103
税込単価
2,98010,013
通常出荷日:1日目

【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 包装単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

包装単位

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
07
02(2.38)
NCB100
1
7.7
1個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
NCB100
1
11.6
1個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
連続
11
T3(3.97)
NCB100
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
連続
07
02(2.38)
BN1000
1
7.7
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
BN2000
1
7.7
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
連続
07
02(2.38)
BN1000
1
7.7
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
BN2000
1
7.7
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
07
02(2.38)
BN7000
1
7.7
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
07
02(2.38)
BN2000
1
7.7
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
BN1000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
1
11.6
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
BN7000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
BN1000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
1
11.6
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
BN7000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
1
11.6
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
BN2000
10
7.7
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
BN2000
10
7.7
10個
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
10
11.6
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
BN2000
10
11.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,103
( 10,013 )
1日目
9,103
( 10,013 )
1日目
9,103
( 10,013 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-HS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,709-5,002 -3,9623,9623,9625,002
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト