17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
2,5363,814
税込単価
2,7904,195
通常出荷日:1日目

【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 包装単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

包装単位

最小発注数量
0.4
BN2000
1
1個
0.8
BN2000
1
1個
0.4
BN2000
10
10個
0.8
BN2000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,814
( 4,195 )
1日目
3,814
( 4,195 )
1日目
2,536
( 2,790 )
1日目
2,536
( 2,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN-HS・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CPGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-LT・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,536-3,8149,1033,626 -3,9623,626 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト