17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
24,54028,480
税込単価
26,99431,328
通常出荷日:9日目

【特長】材種がCBNで厚さが03と04、被削材が鋳鉄の旋削チップです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

最小発注数量
03(3.18)
1個
04(4.76)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,540
( 26,994 )
9日目
28,480
( 31,328 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】材種がCBNで厚さが03と04、被削材が鋳鉄の旋削チップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
日本特殊陶業・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
メーカー日本特殊陶業京セラ日本特殊陶業日本特殊陶業三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格24,540-13,037 -20,950 -15,830 -10,653 -654 -
通常出荷日9日目2日目9日目9日目2日目2日目
形状R(円形)R(円形)S(四角形)T(三角形)R(円形)R(円形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄) / H(高硬度材)K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBN超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティング

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト