17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
2,0662,110
税込単価
2,2732,321
通常出荷日:1日目~3日目

【用途】鋼・ステンレスの突切加工に使用できます。【特長】耐摩耗性・耐欠損性を重視した微粒子超硬+厚膜T...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
10個
0.02
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,066
( 2,273 )
3日目
2,110
( 2,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
鋼・ステンレスの突切加工に使用できます。
【特長】
耐摩耗性・耐欠損性を重視した微粒子超硬+厚膜TiCNコートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CSV/CSV-NC型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格2,066-2,6203,4702,110 -2,771 -1,730
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目〜1日目〜1日目
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
勝手なし----
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
適合ホルダNTGW型CTPS型/CTPSR-SUB型CTPW型GTWP型/GKWP型CSV型/CSV-NC/CSV-NC-F型CTV(-S)型/CTV-X型/CTV-M(B)型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト