17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,431
税込単価
8,174

【特長】コーナーRが0.2~1.2mmで被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/高...

詳細情報を確認する

型番:

DNGA150404PQSXF-B6K
解除
    数量:

    DNGA150404PQSXF-B6Kの仕様・寸法情報

    形状
    D(55°ひし形)
    被削材
    H(高硬度材)[○]
    コーナーR(ノーズR)(mm)
    0.4
    材種(母材)
    CBN
    逃げ角
    ネガ0°(N)
    コーティング
    PVDコーティング
    厚さ
    04(4.76)
    材種記号
    B6K

    絞り込み条件

    • 被削材

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • 材種(母材)

    • コーティング

    • 材種記号

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DNGA150404PQSXF-B6K

    被削材

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    材種(母材)

    コーティング

    材種記号

    最小発注数量
    H(高硬度材)[○]
    0.4
    CBN
    PVDコーティング
    B6K
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,431
    ( 8,174 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】コーナーRが0.2~1.2mmで被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/高硬度材の旋削チップです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNGA150404PQSXF-B6Kのページです。 型番DNGA150404PQSXF-B6Kに関する仕様情報を記載しております。
    日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
    タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    メーカー日本特殊陶業住友電工ハードメタル日本特殊陶業住友電工ハードメタル日本特殊陶業タンガロイ
    通常価格7,4311,316 -8908,6668,30011,550
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
    形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
    逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
    厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました