ツール用品技術窓口
【特長】・住友電工ハードメタル社独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・高い硬度と優れた耐熱性を有...
詳細を確認
CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。
BNC2115
BNC2125



使い分け

適用領域

高剛性ワーク・設備ではWH型
うねりやびびりが発生する場合はWG型をご使用ください。


コーテッドスミボロン

材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用
推奨材種
| 材種 | 結合材 | 含有率 (%) | 粒度 (μm) | 硬度HV (GPa) | 抗折力 (GPa) | 主要膜構成 | 膜厚 (μm) | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーテッド | BNC2105 | TiCN | 45~50 | 3 | 30~32 | 1.1~1.2 | TiAlN 超多層膜 | 3 | 高速仕上加工に最適な耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材を備えた材種。 |
| BNC2115 | TiN | 60~65 | 3 | 31~33 | 1.3~1.4 | TiAlSiN 超多層膜 | 3 | 耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現する。 | |
| BNC2125 | TiN | 65~70 | 4 | 33~35 | 1.5~1.6 | TiAlBN 超多層膜 | 3 | 耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現する。 | |
| BNC2010 | TiCN | 50~55 | 2 | 30~32 | 1.1~1.2 | TiCN多層膜 | 2 | コーティングと母材の耐摩耗性を向上させ、優れた面粗度を安定して実現する。 | |
| BNC2020 | TiN | 70~75 | 5 | 34~36 | 1.4~1.5 | TiAIN多層膜 | 2 | 強靭な母材に耐摩耗性と密着性に優れる膜をコーティングし、汎用・高能率切削で長寿命を実現する。 | |
| BNC300 | TiN | 60~65 | 1 | 33~35 | 1.5~1.6 | TiAIN | 1 | 断続部と連続部が混在した被削材の仕上げ加工に適する。 | |
| BNC100 | TiN | 40~45 | 1 | 29~32 | 1.0~1.1 | TiAIN/ TiCN | 3 | 耐摩耗性に優れるコーティングにより高速仕上げ加工に適する。 | |
| BNC160 | TiN | 60~65 | 3 | 31~33 | 1.2~1.3 | TiAIN/ TiCN | 3 | 焼入鋼の仕上げ加工で高精度加工を安定して実現する。 | |
| BNC200 | TiN | 65~70 | 4 | 33~35 | 1.4~1.5 | TiAIN | 3 | 強靭な母材と耐摩耗性に優れるコーティングにより長寿命を発揮する。 | |
| BNC8115 | Al化合物 | 85~90 | 8 | 39~42 | 0.95~1.15 | TiAlN | 2 | CBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性に優れるPVDコートを施した、逃げ面摩耗に優れ粗加工が可能な材種。 | |
| ノンコート | BN1000 | TiCN | 40~45 | 1 | 27~31 | 0.9~1.0 | - | - | 最高の耐摩耗性と耐欠損性を備え、高速切削に適する。 |
| BN2000 | TiN | 50~55 | 2 | 31~34 | 1.1~1.2 | - | - | 焼入鋼加工汎用材種で耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立する。 | |
| BNX20 | TiN | 55~60 | 3 | 31~33 | 1.0~1.1 | - | - | 耐クレータ摩耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に適する。 | |
| BN350 | TiN | 60~65 | 1 | 33~35 | 1.5~1.6 | - | - | 最高の刃先強度を実現し、強断続加工に適する。 | |
| BNX10 | TiCN | 40~45 | 3 | 27~31 | 0.9~1.0 | - | - | 耐摩耗性に優れ、高速連続加工に適する。 | |
抗折力はインサートのCBN 層相当の試験片にて測定。
インサート精度選択ガイド
| 等級 | E級 | G級 | M級 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厚み公差 | ±0.025mm | ±0.13mm | ±0.13mm |
| 特長 | 側面が研削肌 厚さ許容差がG級より小さい | 側面が研削肌 | 原則として、側面が焼結肌 |
| 用途 | 高精度~仕上げ加工 | 仕上げ加工~軽切削 | 粗加工~軽切削 |
| 型番例 | CCET09T302R-FX DCET0702018L-FY | CCGT09T304R-FX DCGT11T302MN-SI(※) | CCMT09T304N-LU DCMT070208N-SU |
(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。
ワイパーインサート使用上の注意
CNGA型/CCGW型/WNGA型 WG型/WH型ワイパーインサート

CNGA型/CCGW型/WNGA型ワイパーインサート刃先位置補正量(WG型/WH型)

外径切削の場合
| コーナー半径 | タイプ | X 軸方向 | Z 軸方向 |
|---|---|---|---|
| R0.4 | WG型 | -0.02 | -0.02 |
| WH型 | -0.06 | -0.06 | |
| R0.8/R1.2 | WG型 | -0.01 | -0.01 |
| WH型 | -0.06 | -0.06 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,310円 ( 10,241円 ) | 3日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
9,310円 ( 10,241円 ) | 3日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
9,310円 ( 10,241円 ) | 2日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
【特長】
・住友電工ハードメタル社独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・高い硬度と優れた耐熱性を有しています
【材種特長】
・BNC2115は住友電工ハードメタル社独自のPVD多層成膜技術を応用して、高硬度なTiAlSiN系超多層膜と耐熱性に優れるTiCN膜の複合により、前切れ刃境界部の摩耗を抑制し、仕上げ面粗度を改善します。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる開発CBN焼結体を適用し、焼入鋼の高速、高精度加工に適した材種
・BNC2125は高純度結合材を適用した強靭CBN焼結体を用いることで、高能率加工で問題となる突発的な欠損を抑制します。加えて、高硬度かつ高強度なTiAlBN系超多層膜を搭載し、高速加工での耐摩耗性と安定性も向上しました。汎用性が高く、焼入鋼加工の第一推奨材種です
・BNC2105は耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材により、高速加工で安定長寿命を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):510円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
3.7通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,030円~

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):731円~