ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
3,642
税込単価
4,006
通常出荷日:1日目

【用途】軟鋼や快削系ステンレスの突切加工に使用できます。【特長】耐溶着性を重視した微粒子超硬+厚膜Ti...

詳細を確認

型番:

CTPW25FLK-ZM3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTPW25FLK-ZM3の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
勝手
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
適合ホルダ
CTPW型
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途勝手材種(母材)コーティング
CTPW25FLK-ZM3溝入れ / 突っ切り超硬PVDコーティング

型番リスト

表示件数
型番
CTPW25FLK-ZM3

勝手

最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
軟鋼や快削系ステンレスの突切加工に使用できます。
【特長】
耐溶着性を重視した微粒子超硬+厚膜TiNコーティング仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CTPW25FLK-ZM3のページです。 型番CTPW25FLK-ZM3に関する仕様情報を記載しております。
日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CSV/CSV-NC型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格3,6422,066 -2,216 -2,7522,771 -1,816
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜9日目1日目〜1日目
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
適合ホルダCTPW型NTGW型GTWP型/GKWP型CTPS型/CTPSR-SUB型CSV型/CSV-NC/CSV-NC-F型CTV(-S)型/CTV-X型/CTV-M(B)型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト