ツール用品技術窓口

サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9,850
税込単価
10,835
通常出荷日:1日目

【特長】・CBNマルチコーナ・片面各コーナ使用可能・CBNは超硬合金のコーナにロー付け・高硬度材旋削(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CCGW09T308S01020FWH7025
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCGW09T308S01020FWH7025の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
7025
トラスココード
339-1434
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCGW09T308S01020FWH7025
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,850
( 10,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・片面各コーナ使用可能
・CBNは超硬合金のコーナにロー付け
・高硬度材旋削(HPT)に最適なワイパーチップ
・研削加工と同品質の加工が可能
・高硬度材の仕上げで最高の性能を発揮する設計

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGW09T308S01020FWH7025のページです。 型番CCGW09T308S01020FWH7025に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック京セラ
通常価格9,8509,8501,5801,5981,2715,498 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.81.21.60.4-
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト