17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
6,653
税込単価
7,318
通常出荷日:3日目

【仕様】・溝入れ、突っ切りに適しています。・コーナーR(ノーズR)(mm):1・勝手:右・刃幅(mm)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

MIFR10-2.00-1.00-IC908
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIFR10-2.00-1.00-IC908の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)
1
勝手
刃幅(mm)
2

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MIFR10-2.00-1.00-IC908
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,653
( 7,318 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・溝入れ、突っ切りに適しています。
・コーナーR(ノーズR)(mm):1
・勝手:右
・刃幅(mm):2

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番MIFR10-2.00-1.00-IC908のページです。 型番MIFR10-2.00-1.00-IC908に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・MY-T SERIES用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカーイスカル京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格6,65317,380 -1,3508803,030 -9,320 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目1日目1日目〜3日目〜
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 倣い溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)1-0.30.40.10.035
勝手なしなしなし
刃幅(mm)2-450.17-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト