17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
4,841
税込単価
5,325
通常出荷日:2日目

【仕様】・突切加工用チップ、高/溝用チップ、両方に使えます。・材種(母材):超硬・コーティング:PVD...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

PENTA34N200C020IC908
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PENTA34N200C020IC908の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
刃幅(mm)
2
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
トラスココード
620-8509
利用可能コーナー数
5
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PENTA34N200C020IC908
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,841
( 5,325 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・突切加工用チップ、高/溝用チップ、両方に使えます。
・材種(母材):超硬
・コーティング:PVDコーティング

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番PENTA34N200C020IC908のページです。 型番PENTA34N200C020IC908に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
全R形チップ VKタイプ
タンガロイ・MY-T SERIES用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカーイスカル京セラタンガロイダイジェットタンガロイ京セラ
通常価格4,84118,776 -1,4573,6589393,289 -
通常出荷日2日目2日目3日目9日目1日目1日目〜
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 倣い
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2-0.31.50.40.1
刃幅(mm)2-4350.17
材種(母材)超硬PCD超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティングノンコートCVDコーティングPVDコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト