ツール用品技術窓口
型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,933円 ( 2,126円 ) | 3日目 |
2,285円 ( 2,514円 ) | 3日目 |
2,285円 ( 2,514円 ) | 1日目 |
2,307円 ( 2,538円 ) | 1日目 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 3日目 |
2,307円 ( 2,538円 ) | 3日目 |
2,285円 ( 2,514円 ) | 1日目 |
2,285円 ( 2,514円 ) | 3日目 |
2,307円 ( 2,538円 ) | 3日目 |
2,435円 ( 2,679円 ) | 3日目 |
2,435円 ( 2,679円 ) | 3日目 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 3日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 1日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 1日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 1日目 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 1日目 |
2,468円 ( 2,715円 ) | 3日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 3日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 1日目 |
2,599円 ( 2,859円 ) | 3日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 3日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 3日目 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 3日目 |
2,605円 ( 2,866円 ) | 3日目 |
2,613円 ( 2,874円 ) | 1日目 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 3日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 1日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 3日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 3日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 5日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 3日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 3日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 3日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 3日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 1日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 3日目 |
2,822円 ( 3,104円 ) | 3日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 1日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 3日目 |
2,822円 ( 3,104円 ) | 3日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 1日目 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 3日目 |
3,002円 ( 3,302円 ) | 3日目 |
3,002円 ( 3,302円 ) | 3日目 |
3,002円 ( 3,302円 ) | 3日目 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 3日目 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 3日目 |
【仕様】
・4mm幅以上のチップはねじれ刃構造です。
・利用可能コーナー数:2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
4.3通常価格(税別):890円~

タンガロイ
タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
0通常価格(税別):850円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):6,090円~

京セラ
京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):760円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):730円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):547円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ
0通常価格(税別):3,507円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~