17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
6,591
税込単価
7,250
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・溝入れ、突っ切りに適しています。・適合ホルダ:PICCO...4-5、PICCO ACE.....

詳細を確認
  • 用途
    溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR) (mm)
    0.2
  • 勝手
  • 適合ホルダ
    PICCO...4-5、PICCO ACE...-5
  • 利用可能コーナー数
    1

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

PICCOR520.004515IC908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PICCOR520.004515IC908の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
勝手
適合ホルダ
PICCO...4-5、PICCO ACE...-5
利用可能コーナー数
1
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PICCOR520.004515IC908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,591
( 7,250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・溝入れ、突っ切りに適しています。
・適合ホルダ:PICCO...4-5、PICCO ACE...-5

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番PICCOR520.004515IC908のページです。 型番PICCOR520.004515IC908に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用
イスカル・ヘリグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルタンガロイ
通常価格6,5916,799 -1,933 -6,2194,5231,350 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2--10.20.4
勝手なし-なし
適合ホルダPICCO...4-5、PICCO ACE...-5PICCO...-6-7/MG PCO...-6/MG PCO...-6-8/PICCO ACE...-6----
利用可能コーナー数112-5-

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト