17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

住友電工ハードメタル・2NC-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,6516,209
税込単価
6,2166,830
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
0.4
BNC2135
1個
0.8
BNC2135
1個
0.4
BNC300
1個
0.8
BNC300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,209
( 6,830 )
2日目
6,209
( 6,830 )
2日目
5,651
( 6,216 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ~中切削
【材種特長】
・BNC300は断続部と連続部が混在した被削材の仕上げ加工に適した材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・2NC-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・2NC-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,651-5,651 -3,9625,6515,6515,651
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト