17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,022
税込単価
1,124
通常出荷日:7日目

イスカルの切削加工用チップです。トラスココード 339-0322

  • トラスココード
    339-0322

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

WNMG080408-WF-IC9150
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNMG080408-WF-IC9150の仕様・寸法情報

トラスココード
339-0322
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNMG080408-WF-IC9150
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022
( 1,124 )
7日目

詳細情報

基本情報

イスカルの切削加工用チップです。
トラスココード 339-0322

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-WF-IC9150のページです。 型番WNMG080408-WF-IC9150に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
イスカル・DCGT-AS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
イスカル・RCGT-AS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
イスカル・RCMT-14・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカル京セラサンドビック
通常価格1,0222,2571,137888586 -1,582 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目2日目1日目〜
トラスココード339-0322338-4772626-0098338-8476--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト