17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,109
税込単価
1,220
通常出荷日:1日目

イスカルの旋削チップ。トラスココード 163-1543RoHS 10

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    型番:

    SCMT120408-19-IC20
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SCMT120408-19-IC20の仕様・寸法情報

    形状
    -
    被削材
    -
    用途
    -
    コーナーR(ノーズR)(mm)
    -
    コーティング
    -
    材種記号
    -
    トラスココード
    163-1543
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • 形状

    • 被削材

    • 用途

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • コーティング

    • 材種記号

    • トラスココード

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCMT120408-19-IC20

    形状

    被削材

    用途

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    コーティング

    材種記号

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    163-1543
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,109
    ( 1,220 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    イスカルの旋削チップ。
    トラスココード 163-1543
    RoHS 10

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT120408-19-IC20のページです。 型番SCMT120408-19-IC20に関する仕様情報を記載しております。
    イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    メーカーイスカル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル京セラ
    通常価格1,109757 -865 -720 -757 -600 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目〜2日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト