17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・RCGT-AS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:1日目

【特長】・7°ポジ、丸駒チップ、ハイポジすくい角、シャープ切刃、アルミ加工用

  • トラスココード
    626-0098

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

RCGT1003M0-AS-IC20
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCGT1003M0-AS-IC20の仕様・寸法情報

トラスココード
626-0098
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCGT1003M0-AS-IC20
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7°ポジ、丸駒チップ、ハイポジすくい角、シャープ切刃、アルミ加工用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・RCGT-AS・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCGT1003M0-AS-IC20のページです。 型番RCGT1003M0-AS-IC20に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・RCGT-AS・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・RCGT-AS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
イスカル・DCGT-AS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
イスカル・RCMT-14・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCGT-AZ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格1,1372,2578881,254 -846 -1,308 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目2日目
トラスココード626-0098338-4772338-8476---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト