ツール用品技術窓口

イスカル・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1261,092
税込単価
1,2391,201
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イスカルの旋削チップです。形状 D(55°ひし形)被削材 M(ステンレス鋼)[○]用途(ブレーカー) ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

DCMT11T304PFIC907
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCMT11T304PFIC907の仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
コーティング
PVDコーティング
利用可能コーナー数
2
材種記号
IC907
-
-

絞り込み条件

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DCMT11T304PFIC907

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
IC907
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1261,092
( 1,201 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イスカルの旋削チップです。
形状 D(55°ひし形)
被削材 M(ステンレス鋼)[○]
用途(ブレーカー) 仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT11T304PFIC907のページです。 型番DCMT11T304PFIC907に関する仕様情報を記載しております。
イスカル・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCMT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-TM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーイスカル京セラタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格1,12612,710 -1,250 -781 -810 -650 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜1日目4日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーティングPVDコーティングノンコート-PVDコーティングCVDコーティング-
利用可能コーナー数2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト