17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
957
税込単価
1,053
通常出荷日:1日目

イスカルの・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップです。

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    型番:

    CNMG120404-PP-IC9250
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CNMG120404-PP-IC9250の仕様・寸法情報

    形状
    -
    被削材
    -
    用途
    -
    コーナーR(ノーズR)(mm)
    -
    コーティング
    -
    利用可能コーナー数
    -
    材種記号
    -
    トラスココード
    338-4527
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 形状

    • 被削材

    • 用途

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • コーティング

    • 利用可能コーナー数

    • 材種記号

    • トラスココード

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CNMG120404-PP-IC9250

    形状

    被削材

    用途

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    コーティング

    利用可能コーナー数

    材種記号

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    338-4527
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    957
    ( 1,053 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    イスカルの・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップです。

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404-PP-IC9250のページです。 型番CNMG120404-PP-IC9250に関する仕様情報を記載しております。
    イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イスカル・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    イスカル・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    京セラ・DNMG-PP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    メーカーイスカル京セライスカル京セラ京セラ京セラ
    通常価格957504 -753 -470 -690 -470 -
    通常出荷日1日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト