17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
668
税込単価
735
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:AB・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025GM8035GM25
鋼用軽切削外径AB0.5~3.00.15~0.5150~300150~300150~250150~200
ステンレス用仕上げ切削外径AB0.5~1.50.1~0.35---100~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-7203
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
429-6567
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP2000
815-7204
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM25
815-7221
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM8035
815-7222
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-7223
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
429-6648
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP2000
815-7224
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
GM25
815-7266
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
GM8035
815-7267
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-7268
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8025
429-6753
10個
P(鋼)[○]
1.2
IP2000
815-7269
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目
668
( 735 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AB
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・GM8035は鋼断続用、強靱性超硬母材を採用し、断続切削に適している、GMコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・WNMG-AB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-AB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-AB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・SNMG-AB・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格668686653964 -7691,024 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)V(35°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト