17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
通常単価(税別)
670990特別価格
税込単価
7371,089特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:JE・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし)・用途(ブレーカー):中切削【材...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025CZ25
鋼用軽切削内径JE1.0~3.00.15~0.3100~22080~180150~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GM25
815-7089
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
-
CZ25
815-7090
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
zoller
GM25
815-7091
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
-
CZ25
815-7092
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
-
GM25
815-7093
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
2日目
944
( 1,038 )
2日目
990960
( 1,056 )
2日目
944915
( 1,007 )
2日目
990
( 1,089 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:JE
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・CZ25は鋼の仕上げ用、母材はサーメットで高速加工で仕上げ面が綺麗のPCコーティングPVD材種。
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DCMT-JE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VBMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格670-772 -772 -736 -845 -1,517 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト