ツール用品技術窓口

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし)【材種特長】・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバ...
詳細を確認
●メインブレーカ

●内径加工用ポジティブブレーカ

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

●サブブレーカ

●切削条件からのブレーカ選定

●用途からのブレーカ選定

●被削材からのブレーカ選定

●旋削用インサート材種選定の目安

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし)【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,700円~