ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:TN・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)【材種特長】・CH550は鋼、ス...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
736円 ( 810円 ) | 1日目 |
736円 ( 810円 ) | 3日目 |
736円 ( 810円 ) | 3日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 3日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 3日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 3日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 3日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:TN
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。
・EX35は鋼で加工用超硬合金材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~