ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPGN160308-CH550
通常単価(税別)
1,312
税込単価
1,443
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)【材種特長】・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TPGN160308-CH550
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPGN160308-CH550の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
勝手
なし
材種記号
CH550
トラスココード
815-7060

商品情報

 

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・TPGN-CH・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数
型番
TPGN160308-CH550
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312
( 1,443 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN160308-CH550のページです。 型番TPGN160308-CH550に関する仕様情報を記載しております。
三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・TPMR-J・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・TPGR-L・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,3126701,221 -8451,147967
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.40.40.80.80.2
勝手なしなしなしなし
材種記号CH550GM25CH550CH550IP050SCH550

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト