17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
6861,191
税込単価
7551,310
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):中切削...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HX3515HG8010
鋳鉄用中切削外径V1.0~5.00.15~0.4150~250120~230
鋳鉄用荒切削外径V2.0~7.00.3~0.8150~250120~230

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
GM25
815-6979
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-6980
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
HX3505
429-5307
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
HX3515
429-5315
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CH550
815-7017
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM25
815-7018
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-7019
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3505
429-5412
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3515
429-5421
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-7043
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
HG8010
815-7045
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2
HG8010
815-7046
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM25
815-6932
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-6933
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3505
429-5528
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
HX3515
429-5536
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-6940
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
HX3505
429-5552
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
HX3515
429-5561
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
793
( 872 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
686
( 755 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目
1,191
( 1,310 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HX3505は鋳鉄用、厚膜のHXコーティングと高硬度のK種超硬母材により耐摩耗性に優れるHXコーティングCVD材種。
・HX3515は鋳鉄一般用、耐溶着性に優れたHXコーティングと靱性(耐欠損性)に優れたK種超硬母材により、連続切削から断続切削まで幅広い切削領域で安定した加工が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・TNMG-V・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-V・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・WNMG-V・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・SNMG-V・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VNMG-V・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格686-653 -964 -668769 -1,015 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)S(四角形)V(35°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト