17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
1,022
税込単価
1,124
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】・HG8010は...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・TNMA-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-6926
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
429-5226
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8010
815-6927
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
HG8025
429-5234
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022
( 1,124 )
2日目
1,022
( 1,124 )
2日目
1,022
( 1,124 )
2日目
1,022
( 1,124 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,022540 -670 -751 -556 -6,753
通常出荷日2日目2日目〜1日目2日目〜1日目〜1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング