ツール用品技術窓口

三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,147
税込単価
1,262
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:MP・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ切削...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TCMT16T308-MP-IP050S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCMT16T308-MP-IP050Sの仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
勝手
なし
材種記号
IP050S

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCMT16T308-MP-IP050S
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MP
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・IP050Sはステンレス用
・耐熱鋼用、高硬度母材により、耐摩耗性に優れるiPコーティングPVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT16T308-MP-IP050Sのページです。 型番TCMT16T308-MP-IP050Sに関する仕様情報を記載しております。
三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPGR-L・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,1471,013547 -9673,5801,221 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目3日目4日目3日目
形状T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.40.20.2-0.4
勝手なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト