17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
852
税込単価
937
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:MP・形状:S(四角形)・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ切削...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
IP050S
ステンレス用仕上げ切削外径MP0.2~1.00.08~0.280~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.4
815-6887
10個
0.8
815-6891
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852
( 937 )
2日目
852
( 937 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MP
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・IP050Sはステンレス用
・耐熱鋼用、高硬度母材により、耐摩耗性に優れるiPコーティングPVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・SPMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・SNMG-MP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TCMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-MP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DCMT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8527696861,147653845 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状S(四角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
勝手なしなしなしなしなしなし
材種記号IP050SIP050SIP050SIP050SIP050SIP050S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト