ツール用品技術窓口

【仕様】・形状:S(四角形)・溝・穴:M(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】・GM25は鋼一...
詳細を確認
●メインブレーカ

●内径加工用ポジティブブレーカ

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

●サブブレーカ

●切削条件からのブレーカ選定

●用途からのブレーカ選定

●被削材からのブレーカ選定

●旋削用インサート材種選定の目安

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,129円 ( 2,342円 ) | 2日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 2日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 2日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 2日目 |
3,904円 ( 4,294円 ) | 2日目 |
3,904円 ( 4,294円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:M(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・IP3000は鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,031円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,159円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):647円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):588円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~