17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
769950
税込単価
8461,045
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:PV・形状:S(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.8
815-6717
10個
1.2
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
2日目
950
( 1,045 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:PV
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・IP100Sはステンレス用
・耐熱鋼用、厚膜のPVD
・iPコーティングと高硬度母材により、耐摩耗性に優れる材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TNMG-PV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-PV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-PV・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・WNMG-PV・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VNMG-PV・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格769-686653 -1,013 -668 -1,173
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状S(四角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト