ツール用品技術窓口

【仕様】・形状:S(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):中切削...
詳細を確認
●メインブレーカ

●内径加工用ポジティブブレーカ

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

●サブブレーカ

●切削条件からのブレーカ選定

●用途からのブレーカ選定

●被削材からのブレーカ選定

●旋削用インサート材種選定の目安

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,007円 ( 1,108円 ) | 2日目 |
1,007円 ( 1,108円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。

富士元工業
チップ S32MOZ

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・SNMG-DE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック
コロミル245用ワイパーチップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):952円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,030円~

京セラ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):870円~

京セラ
京セラ・CCGT-F(仕上げ・シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):759円~

京セラ
京セラ・DNMG-PP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):690円~