ツール用品技術窓口

三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,333
税込単価
1,466
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】・GM8020は鋼...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

RNMG120400-GM8020
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNMG120400-GM8020の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
材種記号
GM8020
トラスココード
815-6700

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNMG120400-GM8020
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333
( 1,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・GM8020は鋼一般用、アンカー効果によるαアルミナを採用広範囲の切削領域を持つ、GMコーティングCVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップの型番RNMG120400-GM8020のページです。 型番RNMG120400-GM8020に関する仕様情報を記載しております。
三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TNMG-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-MP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,3336866866536531,013
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
形状R(円形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
材種記号GM8020IP050SGM25IP050SGM25IP050S

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト