ツール用品技術窓口

三菱日立ツール・RCMM-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
852
税込単価
937
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:RG・形状:R(円形)・溝・穴:M(穴あり)【材種特長】・CH550は鋼、ステ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

RCMM1204M0-RG-CH550
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCMM1204M0-RG-CH550の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
勝手
なし
材種記号
CH550
トラスココード
815-6617
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCMM1204M0-RG-CH550
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852
( 937 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:RG
・形状:R(円形)
・溝
・穴:M(穴あり)【材種特長】
・CH550は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で加工用サーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・RCMM-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMM1204M0-RG-CH550のページです。 型番RCMM1204M0-RG-CH550に関する仕様情報を記載しております。
三菱日立ツール・RCMM-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・RCMM-RG・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・WNMG-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-B・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8521,3331,3121,0136681,070
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状R(円形)R(円形)T(三角形)D(55°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
勝手なしなしなしなしなしなし
材種記号CH550GM8020CH550IP050SGM25GM25
トラスココード815-6617815-6700815-7060815-6043815-7261815-6065

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト