ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150612-Y-GM25
通常単価(税別)
1,316
税込単価
1,448
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

DNMG150612-Y-GM25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DNMG150612-Y-GM25の仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
材種記号
GM25
トラスココード
815-6131

商品情報

 

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数
型番
DNMG150612-Y-GM25
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150612-Y-GM25のページです。 型番DNMG150612-Y-GM25に関する仕様情報を記載しております。
三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・DNMG-Y・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・WNMG-Y・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・SNMG-Y・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DNMG-DE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格1,3166687691,0131,070 -824
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目4日目
形状D(55°ひし形)W(六角形)S(四角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.20.80.80.40.80.8
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト