17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁スイスグリップドライバーセット

通常単価(税別)
3,5906,139特別価格
税込単価
3,9496,753特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれい...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端規格

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • セット内容

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端規格

先端サイズ・プラス(+)

セット内容

仕様

RoHS?最小発注数量
マイナス(-)
-
マイナス(-):1、2、3各1本
パッケージ無し
10
1個
プラス(+)
No.0No.1No.2
No.0、No.1、No.2各1本
パッケージ付き
10
1個
トルクス
-
トルクス:9、10、15、20、25各1本
パッケージ無し
10
1個
トルクス
-
トルクス:9、10、15、20、25各1本
パッケージ付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590
( 3,949 )
1日目
3,859
( 4,245 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,1395,170
( 5,687 )
1日目

詳細情報

基本情報


特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁スイスグリップドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁スイスグリップドライバーセット
エレクトロ絶縁ドライバーセット
スリット絶縁ドライバー
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
絶縁スリムプラスドライバー
絶縁エレクトロプラスドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズANEXPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,590-3,037 -1,080 -6,348 -2,252 -1,559 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
単品・セット区分セット品セット品単品セット品単品単品
適用規格IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900無しIEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト