17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

通常単価(税別)
6,10511,674
税込単価
6,71612,841
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・PBスイスツールズ、エレクトロ絶縁ドライバーセットです・ハンドル後部に先端形状タイプ別の...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:5542SL】
・先端規格:プラス(+)/マイナス(-)
・適用規格:IEC60900/欧州規格EN60900
・セット内容:マイナス(-):2、3、4、5各1本、No.1、No.2各1本
・仕様:パッケージ無し

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端規格

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • セット内容

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端規格

先端サイズ・プラス(+)

セット内容

仕様

RoHS?最小発注数量
マイナス(-)
-
マイナス(-):2、3、4、5各1本
パッケージ無し
10
1個
プラス(+)/マイナス(-)
No.1No.2
マイナス(-):2、3、4、5各1本、No.1、No.2各1本
パッケージ無し
10
1個
プラス(+)/マイナス(-)
No.1No.2
マイナス(-):2、3、4、5各1本、ポジドライブドライバーNo.1、No.2各1本
パッケージ無し
10
1個
トルクス
-
トルクス:10、15、20各1本
パッケージ無し
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
1日目
11,469
( 12,616 )
1日目
11,674
( 12,841 )
1日目
6,105
( 6,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、エレクトロ絶縁ドライバーセットです
・ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁スリムドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格6,105-15,92915,4536,89610,97110,757
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト