17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
736852
税込単価
810937
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【仕様】・ブレーカ記号:JE・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):中切...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材用途内径/外径ブレーカ記号切込み
(mm) 
送り
(mm/rev) 
切削速度(m/min)
HG8010HG8025CZ25
鋼用軽切削内径JE1.0~3.00.15~0.3100~22080~180150~250

 

選定サポート情報

インサートブレーカの紹介

●メインブレーカ

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ メインブレーカ
 

●内径加工用ポジティブブレーカ

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 内径加工用ポジティブブレーカ
 

●重切削用ブレーカ(大型インサート)

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 重切削用ブレーカ(大型インサート)
 

●サブブレーカ

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ サブブレーカ

インサートブレーカの選定方法

●切削条件からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削条件からのブレーカ選定
 

●用途からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 用途からのブレーカ選定
 

●被削材からのブレーカ選定

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材からのブレーカ選定

旋削用インサート材種選択基準

●旋削用インサート材種選定の目安

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削用インサート材種選定の目安

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CZ25
815-5917
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
GM25
815-5916
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-5918
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
428-5433
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP2000
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP3000
815-5919
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM25
815-5926
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-5927
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
428-5450
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP2000
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP3000
815-5928
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CZ25
815-5750
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
GM25
815-5937
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-5751
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
428-5476
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP2000
815-5753
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP3000
815-5752
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CZ25
815-5943
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
GM25
815-5944
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-5945
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
428-5514
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP2000
815-5947
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP3000
815-5946
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
736
( 810 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目
852
( 937 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:JE
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・CZ25は鋼の仕上げ用、母材はサーメットで高速加工で仕上げ面が綺麗のPCコーティングPVD材種。
・GM25は鋼一般用、皮膜、母材ともにバランスがとれた設計で広範囲で使用可、GMコーティングCVD材種。
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。
・IP3000は鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・CPMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DCMT-JE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VBMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TCMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格736-736 -845 -1,517 -1,989 -772 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト