17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9231,022
税込単価
1,0151,124
通常出荷日:3日目

【仕様】・ブレーカ記号:JQ・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8010
815-5754
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
HG8025
428-3899
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP2000
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
IP3000
815-5755
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8010
815-5761
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
HG8025
428-3911
10個
P(鋼)[○]
0.8
IP2000
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
923
( 1,015 )
3日目
923
( 1,015 )
3日目
1,022
( 1,124 )
3日目
923
( 1,015 )
3日目
923
( 1,015 )
3日目
923
( 1,015 )
3日目
1,022
( 1,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:JQ
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・HG8010は厚膜のαアルミナを採用し、鋼の高速仕上げ用に優れるHGコーティングCVD材種。
・HG8025は鋼一般用、トリプルZr効果で、広範囲の切削領域を持つ、HGコーティングCVD材種。
・IP2000は鋼一般用
・鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。
・IP3000は鋼断続用、超強靱iPコーティングを採用し、高い耐欠損性を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CPMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・TPMT-JQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・WPMT-JQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格923-736 -845 -1,517 -772 -852 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)W(六角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中切削
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト